Digitální termostat, 1930/R.x,bílá, lesk WLN5046WG
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat 1 dostupné produkty -
Krycí rám pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 44 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Nastavení
-
Požadovaná komfortní teplota5 - 30 °C
-
Rozsah nastavení pro regulaci podlahové teploty10 - 42 °C
-
Rozsah nastavení pro regulaci pokojové teploty5 - 30 °C
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka46 mm
Napájení 230 V, záložní baterie 10 let
-
Napájecí napětí230 V AC
Napětí
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
Elektrický proud
-
Max. spínací proud10 A
Materiál
-
BarvaPolární bílá
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu (solstandby)1,20 W
Podmínky použití
-
Třída energetické účinnostiIV (2%)
Vybavení
-
Rozdíl spínací teploty0,50 K
-
Typ senzoruČidlo s rezistorem
-
Provedení ovládacího paneluLCD
-
Přechod na letní/zimní časAno
-
S integrovaným teplotním čidlemAno
Funkce
-
S funkcí ochrany proti mrazuAno
Obrazovka
-
Zobrazení okolní teplotyAno
Připojení
-
Typ kompatibilního externího teplotního čidlaNTC 33000 Ω
Texty
-
Popis speciálních funkcí pokojových termostatůPro časově řízené regulace teplot v místnosti, Pro pohony ventilů (NC) bez proudu, S volitelným externím teplotním čidlem (NTC) lze zařízení použít také k regulaci a monitorování teploty podlahy
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu WLN5046WG
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2026-04-27
PDF6,97 MB -
Prohlášení o shodě
EU Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě en-US 2026-02-24
PDF282,29 kB
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-15
PDF296,93 kB
Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-25
PDF308,69 kB
Více dokumentace