Rámeček 3-násobný, Serie R.classic, čern WLD9300BG
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
K dispozici také v
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Schuko zásuvka 13 dostupné produkty -
Základní prvek čidla pohybu 1 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 12 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 20 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Schuko zásuvka
- Základní prvek čidla pohybu
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Tlačítko spínače
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Pokojový termostat
- Zásuvková skříňka antény
- Žaluziový spínač/tlačítko
- Elektronický spínač
- Stmívač
- Ovládací jednotka žaluzií
- Instalační spínač
- Zaslepovací kryt
- Nosná deska
- Vložka pro komunikační technologie
- Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Napájení USB
- Pokojový termostat s hodinami
- Příslušenství / náhradní díly pro domovní elektroinstalační přístroje
- Kolébkový spínač
- Otočný spínač
- Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat
- Klapka
- Centrální díl pro spínač nebo tlačítko
-
41092089Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
41092045Zásuvka SCHUKO s orientačním LED světlem, serie 1930/R.classic, černá lesk
-
47552089Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, bílá lesk
-
47552045Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, černá lesk
-
47452045Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, černá lesk
-
41452089Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, bílá lesk
-
41452045Zásuvka SCHUKO, serie R.classic, černá lesk
-
47442089Zásuvka SCHUKO s víčkem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
47442045Zásuvka SCHUKO s víčkem, serie 1930/R.classic, černá lesk
-
396765Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
-
396768Přístroj zásuvky s ochranným kolíkem, one.platform
-
WDS15001 -
WDS17001
-
4587Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
-
4539Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
-
455401Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
-
4586Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
-
455501Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
-
4588Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
-
4538Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
-
458809UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
-
WDF41076 -
WDF410766 -
WDF410862 -
WDF410866
-
11962079Modul strojku s centrálním dílem, pro malé spojovací konektory, R.cla., bílá l.
-
WLF4000WG -
WLF4000BG -
WLF1068WG -
WLF1068BG -
WLF1008WG -
WLF1008BG -
WLF1007WG -
WLF1007BG -
11962035Modul strojku s centrálním dílem, pro malé spojovací konektory, R.cla., černá l.
-
14842089Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., bílá l.
-
10192045Centrální díl pro kabelový vývod, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
10192089Centrální díl pro kabelový vývod, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
12032045Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, R.x/1930/R.classic, černá lesk
-
12032089Centrální díl pro anténní zásuvku s 2/3 otvory, R.x/1930/R.classic, bílá lesk
-
14072045Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
14072089Centrální díl, pro zásuvku datovou 1x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
14092045Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
14092089Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
14842045Centrální díl pro anténní zásuvku s 4 otvory (Ankaro), R.x/1930/R.cla., černá l.
-
384603Otočné tlačítko střídavé, řazení 6/0, serie 1930/glas/R.classic
-
383803Otočné dvojité přepínací tlačítko, řazení 6/0+6/0, serie 1930/glas/R.classic
-
16402035Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, černá lesk
-
16402079Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
WDE383803 -
WDE384603
-
85341139Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341131Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342139Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342131Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342239Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342231Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85341239Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341231Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
20302035Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk
-
20302079Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, bílá lesk
-
20342079Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker 1930/R.Classic, bílá, lesk
-
20342035Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker 1930/R.Classic, černá, lesk
-
20262035Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk
-
20262079Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, bílá lesk
-
WLN5034WG
-
459410Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
-
450210Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
451510Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451515Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451520Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
452210Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
WDF4592 -
WDF45921 -
WDF4593
-
38112189Otočný žaluziový spínač, 1-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, bílá lesk
-
38112145Otočný žaluziový spínač 1-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, černá lesk
-
38122189Otočný žaluziový spínač, 2-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, bílá lesk
-
38122145Otočný žaluziový spínač 2-pólový s centrálním dílem, serie R.classic, černá lesk
-
29452045Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, Serie R.classic, černá, lesk
-
29452089Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, Serie R.classic, bílá, lesk
-
29442045Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R, L, C), serie R.classic, černá lesk
-
29442089Stmívač, universální s knoflíkem a jemnou aretací, Serie R.classic, bílá, lesk
-
85422101Dotykový stmívač univerzální (R, L, C, LED) 2-násobný
-
85421201 -
85421101Stmívač dotykový R, L, 25-400 pro kulaté serie
-
85221101Žaluziový spínací modul, komfort, serie 1930/R.classic
-
85741139Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85741131Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85241139Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85241131Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
457209Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
-
457205Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
-
457309Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
-
457305Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
-
450002TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
-
454402TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
-
450009TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
-
454409TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
-
WDF4800PW1 -
WDF4800PW2
-
1001208900Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač / otočné tlačítko, R.classic, bílá lesk
-
1001204500Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač / otočné tlačítko, R.cla., černá lesk
-
1001207400Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač / otočné tlačítko, R.cla., Alu/bílá l.
-
1001208400Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač / otočné tlačítko, R.cla., Alu/černá l.
-
1001201400Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač/otočné tlačítko, R.cla., nerez/bílá l.
-
1001200400Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač/otočné tlačítko, R.cla., nerez/černá l.
-
1001208300Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač / otočné tlačítko, R.classic, sklo bílá
-
1001205500Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač / otočné tlačítko, R.cla., sklo černá
-
3965792089Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, bílá lesk
-
3965792045Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, černá lesk
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů3
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
-
PovrchNeošetřený
-
Výška80,70 mm
-
Šířka222,70 mm
-
Hloubka9,90 mm
-
Popisové poleNe
-
MontážZapuštěná montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
-
Mechanická odolnost IKIK05
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WLD9300BG
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB
Objevte více z této produktové řady
-
5
-
1
10132009Rámeček, 3-násobný, serie R.classic, sklo bílá -
2
10112009Rámeček, 1-násobný, serie R.classic, sklo bílá -
3
10112004Rámeček, 1-násobný, serie R.classic, nerezová ocel/černá lesk -
4
10132014Rámeček, 3-násobný, serie R.classic, nerezová ocel/bílá lesk -
5
10112084Rámeček, 1-násobný, serie R.classic, Alu elox/černá lesk