Kolébka s potiskem šipky, dělená, Berker WLW2001BG
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekDvojnásobná klapka
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek2
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška57,80 mm
-
Šířka57,80 mm
-
Hloubka20 mm
Kapacita
-
Počet modulů0
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyBez
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP21
-
Mechanická odolnost IKIK05
Identifikace
-
Montážní uspořádáníŘídicí prvek
-
S potiskemAno
Konfigurace
-
S dotykovým symbolemNe
-
Související systémyR.x, Serie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace