Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk 85241131
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 60 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí12 - 12 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Výkon
-
Maximální spínací výkon0
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85241131
Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
PDF -
Instalační návod
Manual for 852411xx - Blind button (EN, 2015-09)
Instalační návod en-GB 2012-02-09
PDF775,46 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-03-24
PDF1,03 MB
Více dokumentace