Žaluziový modul komfort pro Berker 1930/R.Classic, dom. elektronika 85221101
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (6)Volitelné příslušenství
-
Oddělovací relé žaluzie 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 26 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Provozní napětí230 - 230 V
-
Jmenovité napětí230 - 230 V
-
Frekvence50 - 60 Hz
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Způsob zapojeníSe 2 mechanicky a elektricky vzájemně blokovanými kontakty relé
-
Vstup rozšiřující jednotkySe vstupem pro externí 230 V ovládání pro směr nahoru a dolů
-
SpojkaObvody prodlužovacích jednotek tlačítek pro žaluzie, žaluziové vložky, klávesová tlačítka pro žaluzie
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Maximální spínací výkon2 300 W
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85221101
Žaluziový modul komfort pro Berker 1930/R.Classic, dom. elektronika
PDF -
Návod k použití
Návod k použití en-GB, fr-FR 2012-06-27
PDF2,30 MB -
Instalační návod
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2012-07)
Instalační návod en-GB 2012-07-27
PDF1,55 MB
Manual for 85221100 - Blind insert comfort (EN, 2015-09)
Instalační návod en-GB 2012-06-27
PDF1,36 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-16
PDF253,73 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-16
PDF213,59 kB