KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk 85745131
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (5)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 43 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Podporovaný režim nastaveníquicklink
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
-
Rádiový protokolRádio KNX
-
Počet kanálů2
-
Přechod na letní/zimní časAno
-
Včetně připojení sběrniceAno
-
Doba běhu2 min
-
Časový posun Astro2 h
-
Záložní baterie8 h
-
Rezerva chodu v letech0
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
BarvaČerná
-
FunkceEasy doplňkové funkce: +6 scén, 1 provozní režim nahoru/dolů, Konfigurovatelné chování při přenosu anebo příjmu, Se zámkem na klíč, Funkce "party", neprovádění příkazů automatické, rádiové a rozšiřující jednotky (ochrana proti zablokování), Funkce resetování (do továrního nastavení)
-
OchranaS ochranou proti demontáži
-
Počet modulů0
-
Hloubka30,50 mm
-
Související systémyR.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85745131
KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
PDF -
Instalační návod
Instalační návod en-GB 2022-05-23
PDF1,26 MB -
Databáze produktů KNX
ETS4-ETS5 (vers. 1.1.1) - KNX Database for KNX radio shutter timer quicklink
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MBKNX Database (from ETS3) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
VD518,69 MBKNX Database (from ETS4) for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (V100)
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
KNXPROD15,64 MB -
Průvodce aplikací
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52A)
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2013-01-16
PDF2,26 MB
Application description ETS for 857451xx - KNX radio blind time switch quicklink (EN, vers. 6T8013-52B)
Průvodce aplikací en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,60 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF288,56 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF286,16 kB