The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • 85020101
    EAN
    4011334449799
    Balení
    1 ks
    • Zařízení KNX RF - quicklink
    • Detek­tory pohybu a přítom­nosti
    • Vidět víc

    Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie 85020101

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie

    85020101

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Zobrazit vše (10)
    Previous
    Previous
    85745139
    85745139
    KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85745131
    85745131
    KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85648139
    85648139
    KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    85648131
    85648131
    KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 10 dostupné produkty

    Povinné příslušenství

    • 85745139

      KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85745131

      KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 85648139

      KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85648131

      KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 85745239

      KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85745231

      KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 85145139

      KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85145131

      KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 85146139

      KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85146131

      KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • 85745139

      KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85745131

      KNX RF žaluziový časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 85648139

      KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85648131

      KNX RF tlačítko 4-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 85745239

      KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85745231

      KNX RF časový spínač, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 85145139

      KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85145131

      KNX RF tlačítko 1-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *
    • 85146139

      KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk

      0,00 €  / *
    • 85146131

      KNX RF tlačítko 2-násobné, quicklink, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Nasta­vení
    • Podpo­rovaný režim nasta­vení
      quicklink
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ano
    • Druh montáže
      Upevnění příchytkou, Šrou­bovací přípojka
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Instalace, montáž
    • Montáž
      Zapuš­těná montáž
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    Rozměry
    • Vestavěná hloubka
      22 mm
    Mate­riál
    • Mate­riál
      Kov, Umělá hmota
    Texty
    • Typ připo­jení
      Se šrou­bovými svor­kami

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 85020101
    PDF
    RoHS report 85020101
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 85020101 | Hager

      Obrázek produktu 85020101

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 85020101 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 85020101

      Napájecí modul 230 V pro nasazení komponentů pro kulaté serie

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Declaration of Conformity | Hager

      Declaration of Conformity

      Prohlášení o shodě International 2021-08-03

      PDF
      268,73 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85346126 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
      85346126
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
    • 2
      85346173 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
      85346173
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
    • 3
      85422101 - Dotykový stmívač univerzální (R, L, C,LED) 2-násobný
      85422101
      Dotykový stmívač univerzální (R, L, C, LED) 2-násobný
    • 4
      85345129 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
      85345129
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, Q.x, bílá sametová
    • 5
      85345173 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
      85345173
      KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.