KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak. 85345173
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (6)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 46 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Podporovaný režim nastaveníquicklink
-
Minimální pracovní cyklus1 s
-
Doporučená montážní výška1,10 - 1,10 m
-
Instalační výška1,10 - 1,10 m
-
Pracovní cyklus vysílače180 min
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFAno
-
Včetně připojení sběrniceAno
-
Nastavitelný jas odezvy5 - 1 000 lx
-
Nastavitelný úhel detekce45 - 90 °
-
Úhel detekce, vodorovný90 - 180
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
-
MateriálNerezová ocel, Termoplast
-
FunkcePředběžné varování před vypnutím na stmívacích vložkách, S paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny, Funkce resetování (do továrního nastavení)
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 85345173
KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, nerez mat, lak.
PDF -
Installation manual
Configuration manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Instalační příručka en-GB 2022-04-27
PDF1,50 MB
Installation manual for 8534xx - KNX radio motion detector (EN, 2022-04)
Instalační příručka en-GB 2022-04-28
PDF805,68 kB -
KNX product database
KNX Database (from ETS3) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
VD517,36 MBKNX Database (from ETS4) for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (V101)
Databáze produktů KNX International 2020-01-01
KNXPROD14,53 MB -
Application Guide
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-51b)
Aplikace en-GB, pl-PL 2013-09-09
PDF3,07 MB
Application description ETS for 853451xx-853461xx - KNX radio motion detector comfort quicklink (EN, vers. 6T8015-52b)
Aplikace en-GB, pl-PL 2012-09-13
PDF3,03 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF317,13 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF327,96 kB