Dotykový stmívač univerzální (R, L, C,LED) 2-násobný 85422101
EAN
4011334458203
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (6)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 44 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka33,20 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednoduché tlačítko
Osvětlení
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V12 - 40 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Texty
-
Princip stmíváníAutomatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce), S řízením na náběžné nebo sestupné hraně dle typu zátěže "se zaučováním"
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Vstup rozšiřující jednotkySe 2 vstupy pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřujícím spínacím 1tlačítkovým modulem
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 85422101
Dotykový stmívač univerzální (R, L, C,LED) 2-násobný
PDF -
Installation manual
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Installation manual en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Více dokumentace