catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334368717
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
Tlačítko 2-násobné, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk 85142131
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (5)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 59 product.page.accessories.products-available
catalog.pageproduct.accessories_mandatory_all_heading.link
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Napětí
-
Jmenovité napětí12 - 12 V
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RALPodobné jako RAL 9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
PovrchNeošetřený
-
MateriálTermoplast
Přenos
-
Vhodné pro stmívačecatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
-
Vhodné pro žaluziecatalog.pageproduct.attribute_boolean.no
-
Vhodné s přepínačemcatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 85142131
Tlačítko 2-násobné, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
PDF -
ProductInstallationManual
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Instalační návod en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
ProductECDeclaration
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF1,03 MB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF1,04 MB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button