
Tlačítko 1-násobné, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk 85141131
EAN
4011334368502
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Inteligentní ovládací prvek 3 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Napětí
-
Jmenovité napětí12 - 12 V
Materiál
-
Barvačerná
-
Povrchová úpravaLesklá
-
PovrchNeošetřený
-
MateriálTermoplast
Přenos
-
Vhodné pro stmívačeAno
-
Vhodné pro žaluzieNe
-
Vhodné s přepínačemAno
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 8514xx - Button 1g/2g (EN-NL, 2022-04)
Instalační příručka en-GB, nl-NL 2022-04-28
PDF416,35 kB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF1,03 MBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-07-14
PDF1,04 MB
Více dokumentace