Dotykový stmívač, pro žárovkové a halogenové lampy 25-400W/VA (R, L,) určený pro série 1930, glas, R.classic. Vyznačuje se měkkým náběhem šetrným k připojeným světelným zdrojům. Je odolný vůči zkratu a přetížení díky vestavěné elektronické pojistce. Šroubové svorky zajišťují spolehlivé a trvalé připojení.
EAN
4011334449768
Balení
1 ks
Stmívač dotykový R,L, 25-400 pro kulaté série 85421101 85421101
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (14)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 69 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
MateriálKov, Umělá hmota
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka33,20 mm
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekJednoduché tlačítko
Výkon
-
Spotřeba energie v pohotovostním režimu0,30 W
Osvětlení
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V3 - 120 W
-
Výkon LED svítidla250 W
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Připojení
-
Průřez vodiče1,5 - 2,5 mm²
Kapacita
-
Počet modulů0
Texty
-
Princip stmíváníAutomatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autodetekce)
-
PojistkaOdolnost proti zkratu a přetížení (elektronická pojistka)
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Vstup rozšiřující jednotkyBez vstupů pro externí 230 V ovládání
-
Provoz a kontrolaŽádné rozhraní Bluetooth
Vybavení
-
Vstup dílčí staniceAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 85421101
Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-12
PDF -
Instalační návod
Manual for 854211XX-854212XX-854221XX - Universal push-button dimmer 1-/2gang (EN-NL, 2021-07)
Instalační návod en-GB, nl-NL 2021-04-20
PDF1,91 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-17
PDF292,67 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-09-17
PDF296,97 kB
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2021-11-18
PDF272,57 kB
Více dokumentace