Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu 85320100
EAN
4011334375883
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (56)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 569 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Texty
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 85320100
Rozšiřující jednotka pro čidlo pohybu
PDF -
Installation manual
Manual for 8532xx - Motion detector extension unit (DE-IT-EN-NL, 2022-04)
Instalační příručka en-GB, de-DE, it-IT, nl-NL 2022-04-28
PDF1,52 MB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF263,81 kB
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-05-04
PDF224,85 kB
Více dokumentace