Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, K.1, antracit mat 85342175
EAN
4011334374176
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (6)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 46 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Instalační výška2,20 - 2,20 m
-
Výška nástavby34 mm
Detekce
-
Typ senzoruDetektor pohybu
-
Průměr detekce na podlaze0 - 0 m
-
Nastavitelný úhel detekce45 - 90 °
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Povrchová úpravaMatná
-
PovrchLakované
-
MateriálTermoplast
Dosahová vzdálenost
-
Maximální rozsah přenosu čelně8 m
-
Maximální dosah přenosu do strany6 m
Nastavení
-
Nastavitelný jas odezvyAno
Osvětlení
-
Nastavitelný jas odezvy5 - 1 000 lx
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
FunkceS paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny
-
OchranaS ochranou proti demontáži
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list 85342175
Čidlo pohybu pro výšku 2,2 m, K.1, antracit mat
PDF -
Installation manual
Manual for 8534xx - Motion detector (EN, 2022-04)
Installation manual en-GB 2022-04-28
PDF751,25 kB -
Declaration of conformity
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Declaration of Conformity
Declaration of conformity International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Více dokumentace