Čidlo pohybu IR pro výšku 2,2 m, komfort, K.1, bílá lesk 85342279
EAN
4011334374442
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Instalační výška2,20 - 2,20 m
-
Výška nástavby34 mm
Detekce
-
Typ senzoruDetektor pohybu
-
Průměr detekce na podlaze0 - 0 m
-
Nastavitelný úhel detekce45 - 90 °
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Povrchová úpravaLesklá
-
PovrchNeošetřený
-
MateriálTermoplast
Dosahová vzdálenost
-
Max. dosah přenosu dopředu8 m
-
Maximální dosah přenosu do strany6 m
Nastavení
-
Vstupní jas, nastavitelnýAno
Osvětlení
-
Vstupní jas, nastavitelný5 - 1 000 lx
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Texty
-
FunkceS paměťovou funkcí pro simulaci přítomnosti, Funkce učení reakce jasu pomocí tlačítka, Se zámkem na klíč, Funkce "party" pro zapnutí na 2 hodiny
-
OchranaS ochranou proti demontáži
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Instalační příručka
Manual for 8534xx - IR motion detector comfort (EN, 2022-04)
Instalační příručka en-GB 2022-04-28
PDF1,89 MB -
Prohlášení o shodě
Declaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,01 MBDeclaration of Conformity
Prohlášení o shodě International 2021-02-15
PDF1,01 MB
Více dokumentace