Rámeček centrální, Serie 1930, bílá, les WTD3372WG
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
K dispozici také v
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje 1 dostupné produkty -
Základní prvek čidla pohybu 1 dostupné produkty -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 12 dostupné produkty -
Ústřední prvek komunikační technologie 13 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
- Informační světelný signál pro domovní elektroinstalační přístroje
- Základní prvek čidla pohybu
- Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka)
- Ústřední prvek komunikační technologie
- Tlačítko spínače
- Senzorový prvek pro čidlo pohybu
- Pokojový termostat
- Zásuvková skříňka antény
- Ovládací prvek/krytka pro domovní elektroinstalační přístroje
- Elektronický spínač
- Ovládací jednotka žaluzií
- Inteligentní ovládací prvek
- Základová deska pro zapuštěnou montáž
- Instalační spínač
- Stmívač
- Zaslepovací kryt
- Nosná deska
- Žaluziový spínač/tlačítko
- Vložka pro komunikační technologie
- Napájení USB
- Schuko zásuvka
- Otočný spínač
- Příslušenství / náhradní díly pro pokojový termostat / hodinový termostat
- Centrální díl pro spínač nebo tlačítko
- Centrální díl pro zásuvku
-
4587Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
-
4539Zásuvka datová, 2xRJ 45, 8 pólová, UTP, Cat.3, bílá
-
455401Zásuvka datová, RJ 45, FTP 8-pólová, Cat.6/ třída E
-
4586Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, FTP, Cat.6A iso / třída E
-
455501Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
-
4588Datová zásuvka, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat. 6A iso
-
4538Zásuvka datová, RJ 45, 8-pólová, Cat.3, bílá
-
458809UAE/TAE kombinovaná telekomunikační zásuvka 8(6)-pólová/6 F+N Cat.3, bílá mat
-
WDF41076 -
WDF410766 -
WDF410862 -
WDF410866
-
140901Centrální díl, pro zásuvku datovou 2x RJ45, serie 1930/glas, černá lesk
-
1037Centrální díl pro kabelový vývod, serie 1930/glas, bílá lesk
-
103701Centrální díl pro kabelový vývod, serie 1930/glas/R.classic, černá lesk
-
106420Centrální díl pro anténní zásuvku s 3 otvory, 1930/glas/R.classic, bílá lesk
-
106421Centrální díl pro anténní zásuvku s 3 otvory, 1930/glas/R.classic, černá lesk
-
450820Modul strojku s centrálním dílem, pro malé spojovací konektory, 1930/glas, bílá
-
450821Modul strojku s centrálním dílem, pro malé spoj. konektory, 1930/glas, černá l.
-
103920Centrální díl pro anténní zásuvku s 2 otvory, 1930/glas/R.classic, bílá lesk
-
103921Centrální díl pro anténní zásuvku s 2 otvory, 1930/glas/R.classic, černá lesk
-
WTF4108BG -
WTF4108WG -
WTF4593BG -
WTF4593PW
-
384603Otočné tlačítko střídavé, řazení 6/0, serie 1930/glas/R.classic
-
383803Otočné dvojité přepínací tlačítko, řazení 6/0+6/0, serie 1930/glas/R.classic
-
16402035Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, černá lesk
-
16402079Relé pro hotelovou kartu s centrálním dílem, serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
WDE383803 -
WDE384603
-
85341139Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341131Čidlo pohybu pro výšku 1, 1 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342139Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342131Čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85342239Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85342231Čidlo pohybu IR pro výšku 2, 2 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85341239Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85341231Čidlo pohybu IR pro výšku 1, 1 m, komfort, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
20302035Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk
-
20302079Termostat s rozpínacím kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, bílá lesk
-
20342079Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker 1930/R.Classic, bílá, lesk
-
20342035Analogový pokojový termostat, včetně čidla, Berker 1930/R.Classic, černá, lesk
-
20262035Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, černá lesk
-
20262079Termostat s přepínací kontaktem a centrálním dílem, 1930/R.classic, bílá lesk
-
WLN5034WG
-
459410Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
-
450210Anténní zásuvka TV-R, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
451510Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451515Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
451520Anténní zásuvka TV-R, průchozi, serie 1930/glas/R.classic
-
452210Anténní zásuvka TV-R-SAT, koncová, serie 1930/glas/R.classic
-
WDF4592 -
WDF45921 -
WDF4593
-
1647Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, serie 1930, bílá lesk
-
164701Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, serie 1930, černá lesk
-
16476900Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, porcelán, 1930 by Ros., bílá lesk
-
16476500Centrální díl s kličkou pro otočné spínače, porcelán, 1930 by Ros., černá lesk
-
396579Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie 1930/glas, bílá lesk
-
39657901Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie 1930/glas, černá lesk
-
85221101Žaluziový spínací modul, komfort, serie 1930/R.classic
-
85741139Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85741131Žaluziový časový spínač, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
85241139Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, bílá lesk
-
85241131Tlačítka pro žaluzie, R.x/serie 1930/R.classic, černá lesk
-
294510Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, 1930/Glas, bílá, lesk
-
294511Ovládací modul stmívače s knoflíkem a jemnou aretací, 1930/Glas, černá, lesk
-
294410Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R, L, C, LED), 1930/glas, bílá lesk
-
294411Otočný stmívač 420 W s centrálním dílem (R, L, C, LED), 1930/glas, černá lesk
-
85422101Dotykový stmívač univerzální (R, L, C, LED) 2-násobný
-
85421201 -
85421101Stmívač dotykový R, L, 25-400 pro kulaté serie
-
100920Záslepka s centrálním dílem, serie 1930/glas, bílá lesk
-
100921Záslepka s centrálním dílem, serie 1930/glas, černá lesk
-
67100920Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, serie 1930/glas, bílá lesk
-
67100921Záslepka s centrálním dílem a rozpěrnými příchytkami, 1930/glas, černá lesk
-
WTF1001BG -
WTF1001WG
-
381103Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 1p, 1930/Glas, bílá lesk
-
381113Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 1p, 1930/Glas, černá lesk
-
381203Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 2p, 1930/Glas, bílá lesk
-
381213Přepínač, žaluziový, s centr. dílem a otočným knofl., 2p, 1930/Glas, černá lesk
-
457209Reproduktorová zásuvka mono, bílá mat
-
457205Reproduktorová zásuvka mono, antracit mat
-
457309Reproduktorová zásuvka stereo, bílá mat
-
457305Reproduktorová zásuvka stereo, antracit mat
-
450002TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, krémová mat
-
454402TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, krémová mat
-
450009TAE zásuvka telefonní 3 x 6 NFN, bílá mat
-
454409TAE zásuvka telefonní 2x6/6 NFF, bílá mat
-
WDF4800PW1 -
WDF4800PW2
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
-
Počet skupin spínačů1
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
-
PovrchNeošetřený
-
Výška71 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka9 mm
-
Popisové poleNe
-
MontážZapuštěná montáž
-
Montážní/připojovací polohaHorizontální, Vertikální
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WTD3372WG
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-26
PDF375,71 kB