Zásuvka reproduktorová stereo komplet IP 55 W.1 šedá, mat WDE30360116
Brzy k dispozici
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (16)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 6 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud16 AX (200W LED (SBL))
-
Jmenovitý proud16 A
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Materiál
-
BarvaŠedá
-
Kód RAL7035
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
Identifikace
-
Montážní uspořádáníZákladní prvek
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby, Upevnění příchytkou
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek1
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
-
Průměr71 mm
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Použitelné ve vyšší třídě IPIP44 v kombinaci s těsnicí sadou
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyZásuvná svorka
Texty
-
Způsob montážeS upevněním sponami/šrouby
-
Typ připojeníS bezšroubovými svorkami
-
OsvětleníPro osvětlení a kontrolní obvod
-
TlačítkoNe
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace