The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Serie 1930
    • Zásuvky - Serie 1930
    • WTS7500PW
    EAN
    3250610090862
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Serie 1930
    • Zásuvky - Serie Glas
    • Vidět víc

    Centrální díl pro zásuvku, 1930, bílá l. WTS7500PW

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku, 1930, bílá l.

    WTS7500PW

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Cent­rální krycí deska
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Duroplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      50 mm
    • Hloubka
      35 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Uzem­ňovací kolík
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      Serie 1930 / Serie Glas

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTS7500PW
    PDF
    RoHS report WTS7500PW
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WTS7500PW | Hager

      Obrázek produktu WTS7500PW

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WTS7500PW | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WTS7500PW

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      3
    • 1
      WDS15001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS15001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 2
      WDS17001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS17001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 3
      WTS7500BG - Centrální díl pro zásuvku, 1930, černá l
      WTS7500BG
      Centrální díl pro zásuvku, 1930, černá l

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.