Centrální díl, s kličkou, pro otočný vyp WTW1000WG
Brzy k dispozici
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (11)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 44 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekPřepínač
Ovládací prvky a indikátory
-
Počet tlačítek0
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálDuroplast, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška80 mm
-
Šířka80 mm
-
Hloubka28 mm
Kapacita
-
Počet modulů0
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyBez
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Identifikace
-
Montážní uspořádáníCentrální krycí deska
-
Související systémySerie 1930 / Serie Glas
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WTW1000WG
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Více dokumentace