Tlačítko, vratné, 2-pol., 1930/Glas WDE383803
Brzy k dispozici
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Zobrazit vše (7)Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 62 dostupné produkty
Povinné příslušenství
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Elektrický proud
-
Spínací proud10 A
-
Dotykový proud10 A
Napětí
-
Jmenovité napětí250 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekKrátká otočná rukojeť
-
Počet pólů2
Materiál
-
BarvaŠedá
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
-
PrůhlednéNe
-
Obsahuje recyklovaný materiál (% celkové hmotnosti plastu)0
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka42 mm
-
Vestavěná hloubka32 mm
-
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž35 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Ovládací prvky a indikátory
-
KontrolkaBez
-
Počet tlačítek0
-
Typ tlačítkaSkupinové tlačítko
-
Se signálním kontaktem zpětné vazbyNe
Konektivita
-
Typ připojeníŠroubová svorka
-
Upevnění pomocí třmenůAno
Připojení
-
Typ patice svítidlaBez objímky
-
Typ konektoru/zástrčkyŠroubová svorka
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK07
Příslušenství
-
Popisové poleNe
-
Související systémySerie 1930 / Serie Glas, Serie R.classic
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WDE383803
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-01-08
PDF356,72 kB
Více dokumentace