catalog.pageproduct.product.info.ean
4011334424673
catalog.pageproduct.product.info.packqty
10 catalog.pageproduct.product_base_unit_pieces.span
- Komunikační technika - Berker S.1
- Komunikační technika - Berker B.3
- Komunikační technika - Berker Q.1
- Komunikační technika - Berker Q.3
- Komunikační technika - Berker Q.7
- Komunikační technika - Berker K.1
- Komunikační technika - Berker K.5
- Komunikační technika - Berker R.1
- Komunikační technika - Berker R.8
- Komunikační technika - Serie 1930
- Komunikační technika - Serie Glas
- Komunikační technika - Serie R.classic
- catalog.pagelevel.see_more.div
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová 459410
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (7)product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 300 product.page.accessories.products-available
catalog.pageproduct.accessories_mandatory_all_heading.link
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Oslabení
-
Připojovací tlumení při 2150 MHz2 dB
-
Připojovací tlumení při 860 MHz2 dB
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyKoncová zásuvka
Frekvence
-
Šířka frekvenčního pásma5 - 2 400 MHz
-
Širokopásmová technologie5 - 2 400 MHz
Vybavení
-
Počet výstupů4
Materiál
-
MateriálKov
Rozměry
-
Hloubka27,20 mm
-
Vestavěná hloubka40 mm
Instalace, montáž
-
MontážZapuštěná montáž
Texty
-
FunkceVhodné pro HDTV
-
NapětíVedení stejnosměrného napětí
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Nosná deska/nosný rámVnější oka na nosném kroužku vylomitelná pro kulatý vzhled
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
-
GeneratedProductDatasheet
Hager Generováno - Datový list produktu 459410
Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
PDF -
ProductECDeclaration
Prohlášení o shodě International 2023-08-08
PDF251,62 kB
catalog.pageproduct.showmore_documents.button