The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Serie 1930
    • Komu­ni­kační tech­nika - Serie 1930
    • WTF4108BG
    EAN
    3250610090701
    Balení
    10 ks
    • Komu­ni­kační tech­nika - Serie 1930
    • Komu­ni­kační tech­nika - Serie Glas
    • Vidět víc

    Centrální díl pro zásuvku datovou 2x RJ4 WTF4108BG

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku datovou 2x RJ4

    WTF4108BG

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      SAE/IAE (ISDN)
    • Počet přípojek
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      50 mm
    • Hloubka
      4,70 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    • Počet otvorů pro vložky
      1
    • Souvi­se­jící systémy
      Serie 1930 / Serie Glas

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTF4108BG
    PDF
    RoHS report WTF4108BG
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WTF4108BG | Hager

      Obrázek produktu WTF4108BG

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WTF4108BG | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WTF4108BG

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WDF410862 - Zásuvka datová, 2xRJ 45, FTP, Cat.6A iso
      WDF410862
      Zásuvka datová, 2xRJ 45, FTP, Cat.6A iso
    • 2
      WDF4593 - Zásuvka, anténní, TV-R-SAT, koncová, 75
      WDF4593
      Zásuvka, anténní, TV-R-SAT, koncová, 75
    • 3
      WDF410866 - Zásuvka datová, 2x RJ 45, FTP, Cat.6/ Cl
      WDF410866
      Zásuvka datová, 2x RJ 45, FTP, Cat.6/ Cl
    • 4
      459410 - Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
      459410
      Anténní zásuvka TV-R- 2xSAT, koncová
    • 5
      WTF4593BG - Centrální díl pro anténní zásuvku s třem
      WTF4593BG
      Centrální díl pro anténní zásuvku s třem

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.