Spínací modul 2-násobný, elektronický, 2x300/54W pro kulaté serie 85122201
EAN
4011334449775
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Napětí
-
Provozní napětí230 - 230 V
Osvětlení
-
Stmívatelné LED svítidlo 230 V12 - 54 W
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 45 °C
Rozměry
-
Vestavěná hloubka32 mm
Texty
-
PojistkaOdolné proti zkratu a bezpečné proti přetížení (elektronická pojistka)
-
Princip stmíváníAutomatické nastavení principu stmívání v závislosti na zátěži (metoda autoDetect)
-
Typ připojeníSe šroubovými svorkami
-
Vstup vedlejší staniceSe 2 vstupy pro externí ovládání tlačítkem se spínacím kontaktem, rozšiřující spínacím 1tlačítkovým modulem
-
Způsob montážeS rozpěrnými příchytkami
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace