The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Serie R.classic
    • Ovlá­dání světel - Serie R.classic
    • WTD9131PW
    EAN
    3250610092088
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání světel - Serie R.classic

    Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač WTD9131PW

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se
    Brzy k dispozici

    Krycí deska s kličkou, pro otočný spínač

    WTD9131PW

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 6 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro montáž rozvodných skříní / skříní na stěnu
    • WTA6100RG

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • WLD9100BG

      0,00 €  / *
    • WLD9100WG

      0,00 €  / *
    • WLD9200BG

      0,00 €  / *
    • WLD9200WG

      0,00 €  / *
    • WLD9300BG

      0,00 €  / *
    • WLD9300WG

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Přepínač
    Ovlá­dací prvky a indiká­tory
    • Počet tlačítek
      1
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Umělá hmota, Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      81,40 mm
    • Šířka
      81,40 mm
    • Hloubka
      29 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Bez
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění svorkou, Šrou­bovací přípojka
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK02
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Řídicí prvek
    • Souvi­se­jící systémy
      Serie R.classic

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WTD9131PW
    PDF
    RoHS report WTD9131PW
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WTD9131PW | Hager

      Obrázek produktu WTD9131PW

    • Product datasheet

      Obrázek Hager Product data sheet WTD9131PW | Hager

      Hager Product data sheet WTD9131PW

      Product data sheet cs-CZ 2026-03-06

      PDF
    • Declaration of conformity

      Obrázek Declaration of conformity en-GB 2026-01-27 | Hager

      Declaration of conformity en-GB 2026-01-27

      PDF
      352,45 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      389303 - Vypínač, otočný, 2-pólový, bez kličky a centrálního dílu, Berker 1930/Glas
      389303
      Vypínač, otočný, 2-pólový, bez kličky a centrálního dílu, Berker 1930/Glas
    • 2
      168000 - LED modul pro otočné spínače 230 V, s N kontaktem
      168000
      LED modul pro otočné spínače 230 V, s N kontaktem
    • 3
      19058014 - Dvoubarevná fólie pro kulaté LED signální světlo se symb. "nevstupovat/vstupte"
      19058014
      Dvoubarevná fólie pro kulaté LED signální světlo se symb. "nevstupovat/vstupte"
    • 4
      19058013 - Dvoubarevné fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "nerušit/uklidit"
      19058013
      Dvoubarevné fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "nerušit/uklidit"
    • 5
      19058008 - Fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "Vozíčkář", příslušenství
      19058008
      Fólie pro kulaté LED signální světlo se symbolem "Vozíčkář", příslušenství

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.