The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Serie 1930
    • Doplň­kové produkty - Serie 1930
    • WTA6100RG
    EAN
    3250610090213
    Balení
    10 ks
    • Doplň­kové produkty - Serie 1930
    • Doplň­kové produkty - Serie Glas
    • Vidět víc

    Průchodka, distanční, pro instalační kra WTA6100RG

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Průchodka, distanční, pro instalační kra

    WTA6100RG

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Červená
    Rozměry
    • Výška
      27,20 mm
    • Šířka
      36,20 mm
    • Hloubka
      28 mm
    Texty
    • Krabice
      Pro novou gene­raci krabic pod omítku firmy Kaiser

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration WTA6100RG
    PDF
    RoHS report WTA6100RG
    PDF
    PEP - Double pole socket outlet for floating output module inserts (English)
    PDF
    1,91 MB

    Ke stažení

    • Obrázek WTA6100RG | Hager

      Obrázek produktu WTA6100RG

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WTA6100RG | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WTA6100RG

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-26 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-01-26

      PDF
      350,54 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-23 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-23

      PDF
      303,48 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      2
    • 1
      WTF1001WG - Záslepka se středovým dílem, Berker 1930
      WTF1001WG
      Záslepka se středovým dílem, Berker 1930
    • 2
      WTF1001BG - Záslepka se středovým dílem, Berker 1930
      WTF1001BG
      Záslepka se středovým dílem, Berker 1930

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.