Centrální díl pro zásuvku datovou 1x RJ4 WLF1007WG
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
WDF41076
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 30 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySAE/IAE (ISDN)
-
Počet přípojek1
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška58,10 mm
-
Šířka58,10 mm
-
Hloubka14 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Kapacita
-
Počet modulů1
Přenos
-
Vhodné zásuvky UAE od výrobceAMP, Brand-Rex, BTR, Crack-IT, Rutenbeck, Telegärtner, Telena
-
Související systémyR.x, Serie R.classic
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace