Centrální díl pro zásuvku datovou 1x RJ4 WLF1007BG
Brzy k dispozici
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 98 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkySAE/IAE (ISDN)
-
Počet přípojek1
Kapacita
-
Počet modulů1
Materiál
-
BarvaČerná
-
Kód RAL9005
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška58,10 mm
-
Šířka58,10 mm
-
Hloubka14 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
-
Související systémyR.x, Serie R.classic
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Product data sheet WLF1007BG
Product data sheet cs-CZ 2026-03-06
PDF -
Declaration of conformity
Declaration of conformity en-GB 2026-02-02
PDF377,46 kB
Více dokumentace