The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker R.1
    • Zásuvky - Berker R.1
    • 3965792089
    EAN
    4011334456971
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker R.1
    • Zásuvky - Berker R.8
    • Zásuvky - Serie R.classic
    • Vidět víc

    Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, bílá lesk 3965792089

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, bílá lesk

    3965792089

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      50 mm
    • Hloubka
      35 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska
    • Souvi­se­jící systémy
      R.x, Serie R.classic

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - RJ45 adapter gallery keystone 2 modules (English)
    PDF
    37,33 MB
    REACH declaration 3965792089
    PDF
    Hager RoHS report 3965792089
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 3965792089 | Hager

      Obrázek produktu 3965792089

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 3965792089 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 3965792089

      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, bílá lesk

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      3965792045 - Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, černá lesk
      3965792045
      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, černá lesk
    • 2
      WLS7600WG - Čidlo, pohybové, 180° K.1 bílá, lesk
      WLS7600WG
      Čidlo, pohybové, 180° K.1 bílá, lesk
    • 3
      WLS7600BG - Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ Alu
      WLS7600BG
      Senzor tlačítkový 4-násobný B.IQ Alu
    • 4
      WLS7612WG - Rámeček 3-násobný S.1 krémová, lesk
      WLS7612WG
      Rámeček 3-násobný S.1 krémová, lesk
    • 5
      WLS7612BG - Rámeček 3-násobný S.1 červená, lesk
      WLS7612BG
      Rámeček 3-násobný S.1 červená, lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.