The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker R.1
    • Zásuvky - Berker R.1
    • WLS7612WG
    EAN
    3250610092163
    Balení
    10 ks
    • Zásuvky - Berker R.1
    • Zásuvky - Berker R.8
    • Zásuvky - Serie R.classic
    • Vidět víc

    Rámeček 3-násobný S.1 krémová, lesk WLS7612WG

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Rámeček 3-násobný S.1 krémová, lesk

    WLS7612WG

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Archi­tek­tura
    • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
      Cent­rální krycí deska
    Mate­riál
    • Barva
      Polární bílá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9010
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      50 mm
    • Šířka
      50 mm
    • Hloubka
      35 mm
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      0
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      Bez
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    Vyba­vení
    • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
      Ne
    Příslu­šen­ství
    • Popi­sové pole
      Ne
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP20
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Cent­rální krycí deska

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLS7612WG
    PDF
    RoHS report WLS7612WG
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WLS7612WG | Hager

      Obrázek produktu WLS7612WG

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WLS7612WG | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WLS7612WG

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-10-20

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      3965792045 - Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, černá lesk
      3965792045
      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, černá lesk
    • 2
      WLS7612BG - Rámeček 3-násobný S.1 červená, lesk
      WLS7612BG
      Rámeček 3-násobný S.1 červená, lesk
    • 3
      WDS15001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS15001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 4
      WDS17001 - Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
      WDS17001
      Strojek zásuvky s kolíkem, 16 A, kulaté
    • 5
      3965792089 - Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, bílá lesk
      3965792089
      Centrální díl pro zásuvku s ochranným kolíkem, serie R.classic, bílá lesk

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.