The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Instalace do mokrých místností
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • WLF1001BG
    EAN
    3250610090985
    Balení
    20 ks
    • Doplň­kové produkty - Berker R.1
    • Doplň­kové produkty - Serie R.classic
    • Montáž pod omítku s krytím IP44
    • Vidět víc

    Záslepka se středovým dílem, Berker R.1/ WLF1001BG

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Záslepka se středovým dílem, Berker R.1/

    WLF1001BG

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Černá
    • Kód RAL
      Podobné jako RAL 9005
    • Povr­chová úprava
      Lesklý
    • Mate­riál
      Termoplast
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Šířka
      71 mm
    • Hloubka
      9,40 mm
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP44
    • Mechanická odolnost IK
      IK05
    • Použi­telné ve vyšší třídě IP
      IP44 v kombi­naci s těsnicí sadou
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Upevnění šrouby
    • Upevnění pomocí třmenů
      Ne
    Iden­tifikace
    • Montážní uspo­řá­dání
      Základní prvek s cent­rálním dílem
    • Souvi­se­jící systémy
      R.x, Serie R.classic

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Centre piece toggle, 1930, black glossy WTW1000BG (English)
    PDF
    5,05 MB
    REACH declaration WLF1001BG
    PDF
    RoHS report WLF1001BG
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek WLF1001BG | Hager

      Obrázek produktu WLF1001BG

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu WLF1001BG | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu WLF1001BG

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-07

      PDF
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-02 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-02-02

      PDF
      377,46 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-07-21

      PDF
      397,75 kB
      Obrázek Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-24 | Hager

      Prohlášení o shodě pl-PL 2026-04-24

      PDF
      319,61 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      1
    • 1
      WLF1001WG - Záslepka se středovým dílem, Berker R.1/
      WLF1001WG
      Záslepka se středovým dílem, Berker R.1/

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.