Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - Q.x, bílá sametová 80960129
EAN
4011334416494
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 2 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RAL9010
-
Povrchová úpravaSametový
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška58,30 mm
-
Šířka58,30 mm
-
Hloubka12 mm
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Ke stažení
Více dokumentace