Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, alu mat, lak. 80960171
EAN
4011334416432
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaMatný
-
MateriálTermoplast
-
PovrchLakované
Texty
-
PotiskBez potisku
-
Způsob montážeUpevnění sponami
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Má pole pro označováníNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
-
Druh montážeUpevnění svorkou