The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systém řízení budov KNX
  • Senzory
  • Řízení poko­jové teploty
  • 75441124
  • Systém řízení budov KNX

Termostat prostorový s tlačítky Q.x stříbrná sametová 75441124

EAN
4011334446989
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Termostat prostorový s tlačítky Q.x stříbrná sametová

75441124

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Volitelné příslušenství

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat 1 dostupné produkty

Dokončete svůj systém

  • Příslu­šen­ství / náhradní díly pro poko­jový termostat / hodi­nový termostat
  • 161

    Čidlo teploty (33 kΩ)

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Elek­trický proud
  • Příkon sběrnice, přenos dat
    10 mA
Funkce
  • Možnost para­lelní služby
    Ano
  • S místním ovlá­dáním
    Ano
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
Rozměry
  • Vestavěná hloubka
    22,90 mm
  • Vestavěné krabice pro hloub­kovou zapuš­těnou montáž
    26 mm
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20
Podmínky použití
  • Provozní teplota
    -5 - 45 °C
  • Třída energe­tické účinnosti
    IV (2%)
Napětí
  • Provozní napětí nad sběrnicí
    21 - 32 V
Texty
  • Způsob montáže
    Bez rozpěrných příchytek

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-11-18
PDF
3,54 MB
Hager REACH declaration 75441124
PDF
Hager RoHS report 75441124
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 75441124 | Hager

    Obrázek produktu 75441124

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 75441124 | Hager

    Hager Produktový list 75441124

    Termostat prostorový s tlačítky Q.x stříbrná sametová

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07) | Hager

    Manual for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2010-07)

    Instalační příručka en-GB 2020-01-01

    PDF
    343,25 kB
  • KNX product database

    Obrázek KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager

    KNX Database (from ETS2) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD2
    181,40 kB
    Obrázek KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11) | Hager

    KNX Database (from ETS3) for 754411xx - KNX thermostat (2012-11)

    Databáze produktů KNX International 2023-08-25

    VD4
    142,83 kB
  • Application Guide

    Obrázek Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07) | Hager

    Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2007-07)

    Aplikace en-GB 2020-01-01

    PDF
    827,56 kB
    Obrázek Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06) | Hager

    Application description ETS for 754411xx - KNX thermostat (EN, 2020-06)

    Aplikace en-GB 2020-06-16

    PDF
    1,17 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-09-23

    PDF
    287,12 kB
    Obrázek Declaration of Conformity | Hager

    Declaration of Conformity

    Prohlášení o shodě International 2021-09-23

    PDF
    278,03 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    11098982 - Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
    11098982
    Mezirámeček pro středové desky, S.1, krémová lesk
  • 2
    11098989 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
    11098989
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
  • 3
    11091404 - Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
    11091404
    Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 4
    75441126 - Termostat prostorový s tlačítky Q.x antracit sametová
    75441126
    Termostat prostorový s tlačítky Q.x antracit sametová
  • 5
    75441226 - Regulátor, teploty objektu s tlačítky Q.x antracit sametová
    75441226
    Regulátor, teploty objektu s tlačítky Q.x antracit sametová

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.