Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - S.1/B.x, krémová lesk 80960182
EAN
4011334415947
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 190 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RAL1013
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55,50 mm
-
Šířka55,50 mm
-
Hloubka12 mm
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerker S.x/B.x
Ke stažení
Více dokumentace