The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systém řízení budov KNX
    • Senzory
    • Doty­kové senzory R.1/R.3
    • TXA114
    EAN
    3250616048997
    Balení
    1 ks
    • Napá­jecí zdroje
    • Doty­kové senzory skleněné
    • Doty­kové senzory R.1/R.3
    • Vidět víc

    Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA TXA114

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA

    TXA114

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Kapa­cita
    • Počet modulů
      4
    Elek­trický proud
    • Výstupní proud
      320 mA
    Konek­tivita
    • Se sběrni­covým systémem KNX RF
      Ne
    Napětí
    • Provozní napětí
      230 - 230 V
    • Výstupní napětí
      28 - 32 V
    Připo­jení
    • Průřez flexi­bilního vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    • Průřez plného vodiče
      0.75 - 2.5 mm²
    Podmínky použití
    • Provozní teplota
      -5 - 45 °C
    Frek­vence
    • Frek­vence
      50 - 60 Hz
    Texty
    • Pojistka
      S elek­tro­nickou ochranou proti zkratu a přetížení
    • Spojka
      Musí být připojen ochranný vodič
    • Typ připo­jení
      Se zásuvnými svor­kami QuickConnect
    Napá­jení 230 V, záložní baterie 10 let
    • Napá­jecí napětí
      230 V AC

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration TXA114
    PDF
    RoHS report TXA114
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek TXA114 | Hager

      Obrázek produktu TXA114

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu TXA114 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu TXA114

      Napájecí zdroj 320mA+24VDC 640mA

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Module alimentation TXA114 | Hager

      Module alimentation TXA114

      Instalační návod en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, nn-NO, pl-PL, pt-PT, sv-SE 2020-01-01

      PDF
      409,38 kB
    • Databáze produktů KNX

      Obrázek Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      VD5
      14,64 kB
      Obrázek Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01 | Hager

      Databáze produktů KNX da-DK, en-GB, es-ES, fr-FR, de-DE, it-IT, nl-NL, pl-PL, pt-PT 2020-01-01

      KNXPROD
      30,81 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      75143865 - Dotykový sensor 3-násobný komfort R.1 sklo, černá
      75143865
      Dotykový sensor 3-násobný komfort R.1 sklo, černá
    • 2
      75642060 - Dotykový sensor 2-násobný s termostatem R.1 sklo, bílá
      75642060
      Dotykový sensor 2-násobný s termostatem R.1 sklo, bílá
    • 3
      75142855 - Dotykový sensor 2-násobný komfort R.3 sklo, černá
      75142855
      Dotykový sensor 2-násobný komfort R.3 sklo, černá
    • 4
      75143855 - Dotykový sensor 3-násobný komfort R.3 sklo, černá
      75143855
      Dotykový sensor 3-násobný komfort R.3 sklo, černá
    • 5
      75141850 - Dotykový sensor 1-násobný komfort R.3 sklo, bílá
      75141850
      Dotykový sensor 1-násobný komfort R.3 sklo, bílá

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.