Kryt pro KNX termostat a room controler, KNX - K.5, ušlecht. ocel 80960173
EAN
4011334417453
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 22 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Materiál
-
BarvaNerezová ocel
-
Kód RAL9022
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálNerezová ocel, Termoplast
-
PovrchLakované
Rozměry
-
Výška55,70 mm
-
Šířka70,70 mm
-
Hloubka12 mm
Konektivita
-
Se sběrnicovým systémem KNX RFNe
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupAno
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Související systémyBerker K.x
Ke stažení
Více dokumentace