Parapetní kanál BRP plast. 65100, černá BRP6510019011
EAN
4012740855990
Balení
8 Měřiče
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Čelní deska pro nástěnný kanál 3 dostupné produkty
-
Spojka pro nástěnný kanál 1 dostupné produkty
-
Propojovací krabice pro nástěnný kanál 4 dostupné produkty
-
Přepážka pro instalační kanál 1 dostupné produkty
-
Montážní krabice pro odlehčení tahu 1 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka100 mm
-
Délka2 000 mm
-
Vnitřní průřez vodiče5 300 - 5 300 mm²
Kryt, dveře
-
Počet namontovatelných vík1
-
Šířka horního dílu 180 mm
-
Šířka horního dílu 20
-
Šířka horního dílu 30
Kapacita
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, se zařízeními)12
-
Max. počet kabelů (Ø 11 mm, 50% naplnění, bez zařízení)33
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60mm, CEE, Ecoline, EIB
Instalace, montáž
-
Perforace základnyAno
Materiál
-
MateriálPolyvinylchlorid (PVC)
-
PovrchNeošetřený
-
BarvaGrafitově černá
-
Kód RAL9011
Bezpečnost
-
Mechanická odolnost IKIK08
-
Stupeň krytí IPIP40
Podmínky použití
-
Provozní teplota-5 - 60 °C
Konektivita
-
Spojení kanáluSpojky samostatně
Vybavení
-
Včetně kabelové příchytkyNe
-
Počet kabelových úchytek na metr0
-
S ochrannou fóliíAno
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více