The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
  • 80960409
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Systém řízení budov KNX

Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat 80960409

EAN
3250617156387
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat

80960409

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
80262280
80262280
KNX čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, KNX - S.1/B.x
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
80262180
80262180
Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • 80262280

    KNX čidlo pohybu pro výšku 2, 2 m, KNX - S.1/B.x

    0,00 €  / *
  • 80262180

    Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
Instalace, montáž
  • Montáž
    Zapuš­těná montáž
Rozměry
  • Výška
    55,50 mm
  • Šířka
    55,50 mm
Mate­riál
  • Barva
    Polární bílá
  • Mate­riál
    Termoplast

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

Hager REACH declaration 80960409
PDF
Hager RoHS report 80960409
PDF

Ke stažení

  • Obrázek 80960409 | Hager

    Obrázek produktu 80960409

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list 80960409 | Hager

    Hager Produktový list 80960409

    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat

    PDF
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    85346126 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
    85346126
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, Q.x, antracit sametová
  • 2
    85346177 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
    85346177
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
  • 3
    85346183 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
    85346183
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, stříbrná mat
  • 4
    85346185 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2,2 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
    85346185
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 2, 2 m, quicklink, S.1/B.x, antracit mat
  • 5
    85345177 - KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1,1 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.
    85345177
    KNX RF čidlo pohybu komfort pro výšku 1, 1 m, quicklink, K.5, alu mat, lak.

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.