The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Podlahové instalační systémy
  • Nosiče přístrojů, zásuvky a příslu­šen­ství
  • GW2AB9011
  • Systémy pro uklá­dání vedení

GW2AB9011

EAN
4012740983679
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

GW2AB9011

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 2 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GR0800A9011

    0,00 €  / *
  • GR0802A9011

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Archi­tek­tura
  • Řídi­cí/ovlá­dací prvek
    Dvojná­sobná klapka
Ovlá­dací prvky a indiká­tory
  • Počet tlačítek
    2
Mate­riál
  • Barva
    Grafi­tově černá
  • Kód RAL
    9011
  • Povr­chová úprava
    Matná
  • Mate­riál
    Bezhalogenový PC-ABS
  • Povrch
    Neoše­t­řený
Rozměry
  • Výška
    55 mm
  • Šířka
    55 mm
  • Hloubka
    7 mm
  • Osa průměru
    0
Kapa­cita
  • Počet modulů
    1
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Bez
Konek­tivita
  • Se sběrni­covým systémem KNX RF
    Ne
  • Druh montáže
    Upevnění svorkou, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
Vyba­vení
  • Moni­to­rovací okno / světelný výstup
    Ne
Příslu­šen­ství
  • Popi­sové pole
    Ne
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP30
  • Mechanická odolnost IK
    IK07
  • Souvi­se­jící systémy
    Multi­me­di­ální zařízení Hager BRx

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano
Neobsahuje halogeny Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration GW2AB9011
PDF
Hager RoHS report GW2AB9011
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GW2AB9011 | Hager

    Obrázek produktu GW2AB9011

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Product data sheet GW2AB9011 | Hager

    Hager Product data sheet GW2AB9011

    Product data sheet cs-CZ 2025-12-07

    PDF
  • Declaration of conformity

    Obrázek EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019 | Hager

    EU-Declaration BR_BRA_BRS T016A DE_EN 25072019

    Prohlášení o shodě International 2019-08-23

    PDF
    42,74 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    80141180 - Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
    80141180
    Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 2
    80142180 - Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
    80142180
    Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 3
    80660100 - KNX room controler
    80660100
    KNX room controler
  • 4
    80960409 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    80960409
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
  • 5
    80262180 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
    80262180
    Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.