catalog.pageproduct.product.info.ean
4012740871716
catalog.pageproduct.product.info.packqty
1 catalog.pageproduct.product_base_unit_piece.span
- Systémové zásuvky a příslušenství
- Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
- catalog.pagelevel.see_more.div
Přístrojová krabice pro tel. a datové zásuvky do BRN, BR GLT5010
product.page.accessories.title
product.page.accessories.must_have_products.title
content.list.see.all (6)product.page.accessories.associated-products
-
Instalační sada pro komunikační technologie 24 product.page.accessories.products-available -
Nosná deska 4 product.page.accessories.products-available -
Měděná připojovací skříňka pro datovou komunikaci (kroucená dvoulinka) 1 product.page.accessories.products-available
product.page.accessories.compatible.title
-
product.page.accessories.referenced_by.title 15 product.page.accessories.products-available
catalog.pageproduct.accessories_mandatory_all_heading.link
product.page.accessories.title-modal
product.page.accessories.referenced_by.title
catalog.pageproduct.tab_additional_title.link
Přenos
-
Kompatibilní s formátem vestavných zásuvekStandard 60 mm
Konfigurace
-
Typ krabiceOtevřené
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Rozměry
-
Počet jednotek1
Instalace, montáž
-
MontážZadní panel
Funkce
-
Možnost odlehčení tahucatalog.pageproduct.attribute_boolean.yes
Materiál
-
MateriálPolyamid (PA)
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
catalog.pageproduct.title_sustainability.h2
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. catalog.pageproduct.product_description_learn_more.link
catalog.pageproduct.sustainability_block.downloads_h3
catalog.pageproduct.title_asset.h2
catalog.pageproduct.showmore_documents.button