The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení a reference
  • Online nástroje
  • Ke stažení a události
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Home
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
  • GMDM122
  • Systémy pro uklá­dání vedení

GMDM122

EAN
4012740986625
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se

GMDM122

  • Příslušenství
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Dokumentace
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Dokončete svůj systém

Nezbytné příslušenství

Previous
Previous
GZDM2LAN
GZDM2LAN
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZDM29016
GZDM29016
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZDM29011
GZDM29011
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu
GZDM27035
GZDM27035
Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Kompatibilní produkty

  • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

Kompatibilní s

  • GZDM2LAN

    0,00 €  / *
  • GZDM29016

    0,00 €  / *
  • GZDM29011

    0,00 €  / *
  • GZDM27035

    0,00 €  / *

Technické vlastnosti

Kapa­cita
  • Počet modulů
    2
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    RJ
  • Počet přípojek
    0
Konek­tivita
  • Druh montáže
    Upevnění šrouby
Rozměry
  • Výška
    71 mm
  • Šířka
    71 mm
  • Hloubka
    20 mm
Mate­riál
  • Barva
    Hliník
  • Kód RAL
    9006
  • Mate­riál
    Kov
Vyba­vení
  • Počet výstupů
    2
  • AT_Di­mensi­on­sOpening
    17,1 x 18,0
  • AT_Mo­duleNa­me­Da­ta­Sockets
    Comm­scope Systimax
  • AT_In­stallati­o­nAngle
    45 °

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

PEP document en-GB 2025-06-24
PDF
55,70 MB
Hager REACH declaration GMDM122
PDF
Hager RoHS report GMDM122
PDF

Ke stažení

  • Obrázek GMDM122 | Hager

    Obrázek produktu GMDM122

  • Product datasheet

    Obrázek Hager Produktový list GMDM122 | Hager

    Hager Produktový list GMDM122

    Produktový list cs-CZ 2025-11-12

    PDF
  • Installation manual

    Obrázek Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager

    Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

    Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

    PDF
    4,01 MB
  • Declaration of conformity

    Obrázek Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2025-06-05 | Hager

    Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2025-06-05

    PDF
    303,23 kB
Více dokumentace

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    80141180 - Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
    80141180
    Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 2
    80142180 - Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
    80142180
    Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
  • 3
    80660100 - KNX room controler
    80660100
    KNX room controler
  • 4
    80960409 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    80960409
    Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
  • 5
    80262180 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
    80262180
    Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum
  • Kariéra

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.