GZDM27035
EAN
4012740987226
Balení
1 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Volitelné příslušenství
-
Nosná deska 4 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 6 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyRJ
-
Počet přípojek2
Kapacita
-
Počet modulů2
Materiál
-
BarvaSvětle šedá
-
Kód RAL7035
-
Povrchová úpravaMatná
-
MateriálAkrylonitrilbutadienstyren (ABS)
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka16 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění svorkou
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP00
-
Mechanická odolnost IKIK07
-
Související systémyMultimediální zařízení Hager BRx
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Product datasheet
Hager Produktový list GZDM27035
Produktový list cs-CZ 2025-11-12
PDF -
Installation manual
Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25
Instalační příručka en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25
PDF4,01 MB -
Declaration of conformity
Prohlášení o shodě en-GB, de-DE 2025-06-05
PDF303,23 kB
Více dokumentace