G3155 | Hager
The store will not work correctly in the case when cookies are disabled.
Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
Menu
  • Produkty
  • Řešení
  • Online nástroje
  • Inspirace a vzdělávání
  • Technická podpora
  • O nás
Účet
  • Katalog
  • Systémy pro uklá­dání vedení
  • Instalace přístrojů
  • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
  • G3155
Aktuální hledání
Obrázek Filtr | Hager Filtr
Obrázek Filtr | Hager Filtr
ProduktyZobrazit

Nejoblíbenější produkty

5
1
4587 - Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
4587
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6A ISO/ třída E
2
GZUAE2ALAN -
GZUAE2ALAN
Centrumbricka 2xKeystone, 55x55mm, vinklat, dammluckor, PC halogenfri, Alu
3
G3155 - Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná
G3155
Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná
4
455501 - Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
455501
Zásuvka datová, 2x RJ 45, 8/8 pólová, FTP, Cat.6/ třída E
5
GMKUSB3A -
GMKUSB3A
USB 3 Typ A 0,2m för montage i Keystone centrumbricka

Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná

G3155

  • Systémy pro uklá­dání vedení

Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná G3155

EAN
4012740212472
Balení
1 ks

You have to log in with your myHager profile to see prices and to order.

Přidat do seznamu
Přidat do seznamu

Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

Vytvořit účet Přihlásit se
  • Technické vlastnosti
  • Environmentální hodnota
  • Více produktů
Stáhnout technický list

Technické vlastnosti

Vyba­vení
  • S průhledným držákem štítků
    Ne
Připo­jení
  • Typ konek­to­ru/zá­strčky
    Svorka IDC
Bezpečnost
  • Stupeň krytí IP
    IP20

Environmentální hodnota

Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

V souladu se směrnicí RoHS Ano
V souladu s nařízením REACH Ano

Certifikace a dokumenty

REACH declaration G3155 (english)
PDF
103,10 kB
RoHS declaration G3155 (english)
PDF
103,59 kB

Objevte více z této produktové řady

    5
  • 1
    GR0800A7035 -
    GR0800A7035
    tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 55x55mm PC-ABS bezhalogenowy jasnoszary
  • 2
    GR0800A9011 -
    GR0800A9011
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Svart
  • 3
    GR0800A9016 -
    GR0800A9016
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Vit
  • 4
    GR0800ALAN -
    GR0800ALAN
    Frontram BR för 55mm Halogenfri Aluminium
  • 5
    GR0802A7035 -
    GR0802A7035
    tehalit.WA Maskownica 80mm 1-krotna 55x55mm pole opisowe PC-ABS bezhalog jszary

Produkty a řešení

  • Produktový katalog
  • Distribuce energie
  • Systémy pro ukládání vedení
  • Spínací a regulační systémy
  • Domovní elektroinstalační přístroje
  • Automatizace budov
  • Reference

 

 

Kontakt a podpora

  • Kontakty
  • FAQ
  • Návodová videa
  • Online nástroje
  • Download centrum

Kdo jsme

Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

Sledujte nás!

  • Ochrana osobních údajů
  • Cookies
  • Hager Group
  • Nahlásit chybu zabezpečení

 

Hager Electro s.r.o.