The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
    • GSETMM301LAN
    EAN
    4012740987110
    Balení
    1 ks
    • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm

    GSETMM301LAN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    GSETMM301LAN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Volitelné příslušenství

    • Adaptér komu­ni­kační tech­no­logie 3 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Adaptér komu­ni­kační tech­no­logie
    • GMDSDP

      0,00 €  / *
    • GMDSHDMI

      0,00 €  / *
    • GMDSVGA

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • GLT5010

      Přístrojová krabice pro tel. a datové zásuvky do BRN, BR

      0,00 €  / *
    • GLT1511

      Montážní adaptér pro tel. a datové zásuvky do BRP, BRAP, BRS

      0,00 €  / *
    • GR0800ALAN

      0,00 €  / *
    • GR0802ALAN

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    Rozměry
    • Výška
      71 mm
    • Hloubka
      35 mm
    • Rozměry otvoru (Š x V)
      20,5 x 11,4
    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      D-Sub
    Přenos
    • Typ modulu datových zásuvek
      Typ 30
    • Název modulu datových zásuvek
      Sub-D 9 Pol
    Instalace, montáž
    • Úhel instalace
      90 °

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP - Control element/cover plate for domestic switching devices-EN (English)
    PDF
    55,70 MB
    REACH declaration GSETMM301LAN
    PDF
    RoHS report GSETMM301LAN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GSETMM301LAN | Hager

      Obrázek produktu GSETMM301LAN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GSETMM301LAN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GSETMM301LAN

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-11-13

      PDF
    • Instalační návod

      Obrázek Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25 | Hager

      Installation manual English (United Kingdom), French (France), German (Germany), Dutch (Netherlands), Swedish 2022-04-25

      Instalační návod en-GB, fr-FR, de-DE, nl-NL, sv-SE 2022-04-25

      PDF
      3,27 MB
    • Prohlášení o shodě

      Obrázek Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07 | Hager

      Prohlášení o shodě en-GB 2026-08-07

      PDF
      301,83 kB
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 2
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 3
      80660100 - KNX room controler
      80660100
      KNX room controler
    • 4
      80142180 - Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
      80142180
      Tlačítkový modul 2-násobný, KNX - S.1/B.x
    • 5
      80141180 - Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x
      80141180
      Tlačítkový modul 1-násobný, KNX - S.1/B.x

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.