The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Systémy pro uklá­dání vedení
    • Instalace přístrojů
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
    • GZUAE2ALAN
    EAN
    4012740983402
    Balení
    1 ks
    • Systé­mové zásuvky a příslu­šen­ství
    • Instalační přístroje a rámečky 55 × 55 mm
    • Vidět víc

    GZUAE2ALAN

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    GZUAE2ALAN

    • Příslušenství
    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Dokončete svůj systém

    Nezbytné příslušenství

    Previous
    Previous
    GR0800ALAN
    GR0800ALAN
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu
    GR0802ALAN
    GR0802ALAN
    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Volitelné příslušenství

    • Měděná připo­jovací skříňka pro datovou komu­nikaci (krou­cená dvoulinka) 1 dostupné produkty

    Kompatibilní produkty

    • Kompatibilní s 4 dostupné produkty

    Dokončete svůj systém

    • Měděná připo­jovací skříňka pro datovou komu­nikaci (krou­cená dvoulinka)
    • G3155

      Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6, nestíněná

      0,00 €  / *

    Kompatibilní s

    • G3175

      Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Patch

      0,00 €  / *
    • G3140

      Zásuvka pro přenos dat 2-násobná Cat.6A, stíněná

      0,00 €  / *
    • GR0800ALAN

      0,00 €  / *
    • GR0802ALAN

      0,00 €  / *

    Technické vlastnosti

    Připo­jení
    • Typ konek­to­ru/zá­strčky
      SAE/IAE (ISDN)
    • Počet přípojek
      2
    Mate­riál
    • Barva
      Hliník
    • Kód RAL
      9006
    • Povr­chová úprava
      Matná
    • Mate­riál
      Akrylo­ni­t­ril­buta­di­en­styren (ABS)
    • Povrch
      Neoše­t­řený
    Rozměry
    • Výška
      55 mm
    • Šířka
      55 mm
    • Hloubka
      13 mm
    Konek­tivita
    • Druh montáže
      Šrou­bovací přípojka, Upevnění šrouby, Připevnění pomocí zacva­káva­cího mechanismu
    Bezpečnost
    • Stupeň krytí IP
      IP00
    • Mechanická odolnost IK
      IK07
    Kapa­cita
    • Počet modulů
      2
    • Souvi­se­jící systémy
      Multi­me­di­ální zařízení Hager BRx

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    PEP dokument International 2022-08-10
    PDF
    218,04 kB
    REACH declaration GZUAE2ALAN
    PDF
    RoHS report GZUAE2ALAN
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek GZUAE2ALAN | Hager

      Obrázek produktu GZUAE2ALAN

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu GZUAE2ALAN | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu GZUAE2ALAN

      Generováno - Datový list produktu cs-CZ 2026-09-20

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      85121200 - Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální, 2300/440W, dom. elektronika
      85121200
      Spínací modul 1-násobný, reléový univerzální
    • 2
      85121100 - Mezirámeček pro středové desky K.1, barva bílá lesklá
      85121100
    • 3
      80440100 - Termostat KNX s dotykovým TFT displejem 1,9", se sběrnicovou spojkou
      80440100
      KNX termostat
    • 4
      80960409 - Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
      80960409
      Kryt pro KNX čidlo pohybu, KNX - S.1/B.x, bílá mat
    • 5
      80262180 - Pohybové čidlo včetně strojku; 1,1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x
      80262180
      Pohybové čidlo včetně strojku; 1, 1m, KNX Easy, Berker S.1/B.x

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.