Centrální díl s víčkem pro zásuvku s ochranným kolíkem, S.1/B.x, stříbrná mat 3965838994
EAN
4011334456322
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 76 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Architektura
-
Řídicí/ovládací prvekCentrální díl
Materiál
-
BarvaHliník
-
Kód RAL9006
-
Povrchová úpravaLesklý, Matná
-
MateriálDuroplast
-
PovrchLakované
-
Související systémyS.x/B.x
Rozměry
-
Výška55 mm
-
Šířka55 mm
-
Hloubka35 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Vybavení
-
Monitorovací okno / světelný výstupNe
Příslušenství
-
Popisové poleNe
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK02
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace