Středová deska pro anténní zásuvku se 4 otvory (Hirschmann), antracit mat 14831606
EAN
4011334227243
Balení
10 ks
Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů
Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
Dokončete svůj systém
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyKoaxiální
Rozměry
-
Šířka51,50 mm
-
Výška51,50 mm
-
Hloubka8 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Materiál
-
BarvaAntracit
-
Kód RAL7021
-
MateriálTermoplast
-
PovrchNeošetřený
Texty
-
PopisBez pole pro popis
-
Související produktové řadyBerker B.3, Berker B.7, Berker K.1, Berker K.5, Berker S.1
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více