Dokončete svůj systém
Volitelné příslušenství
-
Označovací materiál pro domovní elektroinstalační přístroje 5 dostupné produkty
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 72 dostupné produkty
Dokončete svůj systém
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Napětí
-
Jmenovité napětí230 V
Frekvence
-
Frekvence50 - 60 Hz
Osvětlení
-
Typ svítidlaLED
Materiál
-
BarvaBílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 1013
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška70 mm
-
Šířka70 mm
-
Hloubka50 mm
Připojení
-
Průřez vodiče2,50 - 2,50 mm²
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
Funkce
-
Použitelné jako tlačítkoNe
-
Související systémyS.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
-
Datový list produktu
Hager Generováno - Datový list produktu 29538982
LED signální světlo bílé, S.1, krémová lesk
PDF -
Instalační návod
Manual for 2951xx-2952xx-2953xx - LED signal light (DE-EN, 2020-12)
Instalační návod en-GB, de-DE 2023-01-06
PDF792,84 kB -
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě en-GB 2026-10-08
PDF382,92 kB
Více dokumentace