The store will not work correctly when cookies are disabled.
Location Česká republika
  • Kontakty
Obrázek Logo | Hager
  • Better buildings. Better tomorrows.

  • Menu
    • Produkty
    • Řešení a reference
    • Online nástroje
    • Ke stažení a události
    • Technická podpora
    • O nás
    Účet
    • Home
    • Katalog
    • Designové řady vypínačů
    • Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • 19058001
    EAN
    4011334423713
    Balení
    1 ks
    • Ovlá­dání světel - Berker S.1
    • Ovlá­dání světel - Berker B.3
    • Ovlá­dání světel - Berker B.7
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.1
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.3
    • Ovlá­dání světel - Berker Q.7
    • Ovlá­dání světel - Berker K.1
    • Ovlá­dání světel - Berker K.5
    • Montáž s krytím IP55
    • Vidět víc

    Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Muž", příslušenství 19058001

    Přidat do seznamu
    Přidat do seznamu

    Přihlaste se pro vytvoření seznamu produktů

    Pro vytvoření seznamů produktů musíte být přihlášeni do svého účtu myHager

    Vytvořit účet Přihlásit se

    Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Muž", příslušenství

    19058001

    • Technické vlastnosti
    • Environmentální hodnota
    • Dokumentace
    • Více produktů
    Stáhnout technický list

    Technické vlastnosti

    Rozměry
    • Výška
      42 mm
    • Šířka
      42 mm
    Mate­riál
    • Průhledné
      Ne
    Texty
    • Potisk
      S potiskem symbolu, např. pánské toalety

    Environmentální hodnota

    Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více

    V souladu se směrnicí RoHS Ano
    Bez REACh-SVHC Ano
    Neobsahuje halogeny Ano

    Certifikace a dokumenty

    REACH declaration 19058001
    PDF
    RoHS report 19058001
    PDF

    Ke stažení

    • Obrázek 19058001 | Hager

      Obrázek produktu 19058001

    • Datový list produktu

      Obrázek Hager Generováno - Datový list produktu 19058001 | Hager

      Hager Generováno - Datový list produktu 19058001

      Fólie pro LED signální světlo se symbolem "Muž", příslušenství

      PDF
    Více dokumentace

    Objevte více z této produktové řady

      5
    • 1
      WNC011 - Vypínač,řaz.6, Berker W.1, šedá
      WNC011
      Vypínač, řaz.6, Berker W.1, šedá
    • 2
      WNC001B - Vypínač,řaz. 6, Berker W.1, polární bílá
      WNC001B
      Vypínač, řaz. 6, Berker W.1, polární bílá
    • 3
      WNC044 - W1 2G 2W Push-button grey
      WNC044
      W1 2G 2W Push-button grey
    • 4
      WNC172 - SCHUKO socket outlet 2g ver. w. cover SM
      WNC172
      SCHUKO socket outlet 2g ver. w. cover SM
    • 5
      WNC003 - W1 2W Switch w. control light grey
      WNC003
      W1 2W Switch w. control light grey

    Produkty a řešení

    • Produktový katalog
    • Distribuce energie
    • Systémy pro ukládání vedení
    • Spínací a regulační systémy
    • Domovní elektroinstalační přístroje
    • Automatizace budov
    • Reference

    Kontakt a podpora

    • Kontakty
    • FAQ
    • Návodová videa
    • Online nástroje
    • Download centrum
    • Kariéra

    Kdo jsme

    Poskytujeme bezpečná řešení v oblasti elektrotechnických zařízení pro distribuci energie, ukládání kabelů, elektromobilitu až po řízení osvětlení a automatizace komerčních i obytných budov. Chceme, aby život na naší planetě byl bezpečnější, čistší a příjemnější.

    Sledujte nás!

    • Ochrana osobních údajů
    • Cookies
    • Hager Group
    • Nahlásit chybu zabezpečení

    Hager Electro s.r.o.