Středová deska pro 2-nás. konektory AMP Jack, systém střed. dílů, bílá lesk 146309
Dokončete svůj systém
Nezbytné příslušenství
11098989
Mezirámeček pro středové desky, S.1/B.x, bílá lesk
Kompatibilní produkty
-
Kompatibilní s 236 dostupné produkty
Kompatibilní s
Technické vlastnosti
Připojení
-
Typ konektoru/zástrčkyModulární konektor
-
Počet přípojek2
Materiál
-
BarvaPolární bílá
-
Kód RALPodobné jako RAL 9010
-
Povrchová úpravaLesklý
-
MateriálKov, Umělá hmota
-
PovrchNeošetřený
Rozměry
-
Výška71 mm
-
Šířka71 mm
-
Hloubka30 mm
Konektivita
-
Druh montážeUpevnění šrouby
Bezpečnost
-
Stupeň krytí IPIP20
-
Mechanická odolnost IKIK05
Kapacita
-
Počet modulů2
-
Související systémyK.x, Q.x, S.x/B.x
Environmentální hodnota
Jsme odhodláni zlepšovat naši environmentální výkonnost snižováním naší ekologické stopy a zároveň působit jako prostředník udržitelnosti pro naše zákazníky. Zjistit více
Certifikace a dokumenty
Ke stažení
Více dokumentace